Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
GM505S - Induktive Sicherheitssensoren
Bill of material
GM505S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GM505S: Induktiver Sicherheitssensor; 40 x 40 x 66 mm; Taktsignal; DC; M12 Steck
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; 40 x 40 x 66 mm; Taktsignal; DC; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (nach EN 60529); Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
GM505S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIMC-4035-US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1