Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GWS 7140 NH
Bill of material
03361401
MD01
VAR__MANUID_
03361401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GWS 7140 NH
DESCLONG
Langbeschreibung
<p>GTi-Wechselrichter-Sammler für PV-Anlagen, geprüft nach EN 61439-2, Bemessungsleistung 140 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiligendes Zubehör, inkl. Flansche mit Vorprägungen zum Verschließen der Gehäuseseiten, individuell erweiterbar durch weitere GTi-Gehäuse</p>, NH1-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse GST 4116-250, NH000-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse GST 2335-250, Flanschen mit metrischen Vorprägungen, zum Anschluss von 3 Wechselrichtern (3-phasig) bis max. 140 kVA Gesamtleistung<br /><strong>Abmessungen: </strong>640 x 640 x 254 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902690787
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
03361401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GWS 7140 NH
EF001366
690
EF001370
640
EF001391
5
EF001443
250
EF005474
EV006421
EF007355
690
EF007384
false
EF008239
-
EF011959
EV014035
EF020281
640
EF020282
254
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
23.700
LENGTH
640
WIDTH
640
DEPTH
254
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04