Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Rollon
Popis
H1C75 - Rozšíření přes 150 % jediný c-profil
Kusovník
H1C075-0300
INFO1
Long description
The H1C is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 150 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
Typ
H1C
DIM
Velikost
75
INFO
Katalog
Katalog
L
Délka
mm
H
Zdvih
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
na vyžádání Ns
NN
Č. otvory
4
WEIGHT
Hmotnost
2.60 kg