Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
H1T - Guía telescópica de acero, acero inoxidable o aluminio, sobreextensiones de hasta el 200%, doble carrera, accesorios disponibles (carga máx. 7500 N, longitud máx. cerrada 2000 mm)
Lista de materiales
H1T060-0300
INFO1
Long description
La H1T es una guía telescópica sobreextendible con una carrera de hasta el 200% de la longitud telescópica cerrada. El uso de elementos intermedios con un alto momento de inercia consigue una excelente rigidez del sistema y una gran capacidad de carga en sistemas totalmente extendidos.
GUI
Tipo
H1T
DIM
Tamaño
INFO
Catálogo
Catálogo
L
Longitud
mm
H
Carrera
mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
a pedido Ns
NN
N° agujeros
NN1
N° agujeros
WEIGHT
Peso
kg