Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
H1T - Guida telescopica in acciaio, acciaio inox o alluminio, estrazione maggiorata fino al 200%, corsa doppia, optional disponibili (max. carico 7500 N, max. lunghezza chiusa 2000 mm)
Lista materiale
H1T060-0300
INFO1
Long description
H1T è una guida telescopica a estrazione maggiorata, con corsa fino al 200% della lunghezza telescopica in posizione chiusa. L’uso di elementi intermedi con elevato momento d’inerzia garantisce un’eccellente rigidità di sistema e un’elevata capacità di carico in posizione completamente aperta.
GUI
Tipo
H1T
DIM
Grandezza
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lungezze
mm
H
Corsa
mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
su richiesta Ns
NN
N. Fori
NN1
N. Fori
WEIGHT
Peso
kg