Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-VIS eCon 2160B-A
Stückliste
HARTING 24020160010
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24020160010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 16, 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
DESCLONG
Langbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 16, 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16, Betriebstemperatur: ‌0 ... +55 °C
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Ha-VIS eCon 2160B-A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
24 02 016 0010
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
140
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
55 °C
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
0 °C
AAF535
Versorgungsspannung (bei DC)
24 V
AAF545
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden
Ja
AAF551
Befestigungsart (19-Zoll Einbau) vorhanden
Nein
AAI193
Anzahl der 10/100 Mbps (RJ45-Ports)
16
AAL519
Fast Ethernet vorhanden
Ja
AAL673
Gigabit Ethernet vorhanden
Nein
AAL791
Layer 2 vorhanden
Ja
AAL792
Layer 3 vorhanden
Nein
AAL793
Layer 4 vorhanden
Ja
AAO742
Marke
Ha-VIS eCon 2000
AAP553
Anzahl der Netzwerkanschlüsse
16
AAP783
gesamte Anzahl der freien Anschlüsse
16
AAR529
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
0.4952 kg
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Ha-VIS eCon 2000
BAA020
Höhe
113.5 mm
BAB577
Tiefe
27.3 mm
BAC682
max. Reichweite
100 m
BAE617
Masse
495.2 g
BAE846
Art
Industrial Ethernet Switches
BAF016
Breite
120 mm
BAF062
Datenverbindungsprotokoll
Fast Ethernet
BAF504
Art der Kommunikation
Fast Ethernet
BAG975
Schutzart (IP)
IP30, im gesteckten Zustand
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink