Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A RJ45 Cat5 Stvb.-einsatz 4p IDC
Stückliste
HARTING 09451001100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451001100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm² flexibel, 0,26 ... 0,32 mm² starr
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A RJ45 Cat5 Stvb.-einsatz 4p IDC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 100 1100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A RJ45 Cat5 plug insert 4p IDC
AAO742
Marke
RJ45
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
Han® 3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm² flexibel, 0,26 ... 0,32 mm² starr
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink