피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09573080500000
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/148/8464.prj},{NB=09573080500000},{MANUID=09573080500000},{AAB789=0.220},{AAB940=0.080},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{BAC676=0.220},{BAC739=0.080},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85367000},{PREVIEW=../../../_pool_/4c/4f/550957308050x000.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 8, + 3x 300 V AC, Hood, Size: Han® 3 A},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 8, + 3x 300 V AC, Hood, Size: Han® 3 A},{MANUTYPEDESC=Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC},{SUPPLIERALTNO=09 57 308 0500 000},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=56},{AAO742=RJ45},{AAU734=Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=355},{AAO676=09 57 308 0500 000},{AAO677=HARTING Technology Group},{ORDERUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
Bill of material
HARTING 09573080500000
MANUID
Product number of the Manufacturer
09573080500000
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 8, + 3x 300 V AC, Hood, Size: Han® 3 A
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 8, + 3x 300 V AC, Hood, Size: Han® 3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 57 308 0500 000
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
56
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.220
mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080
mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
RJ45
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
BAB392
certificate/approval
0
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.220
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.080
mm^2
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink