Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Modular Twin Winkelgehäuse M32
Stückliste
HARTING 19140020952
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19140020952
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Winkelgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Winkelgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Modular Twin Winkelgehäuse M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 14 002 0952
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Modular Twin angled housing M32
AAO742
Marke
Han-Modular® Twin
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Twin
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
Modular Twin
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Winkelgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Winkelgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein