Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP Power L cover device IP65
Stückliste
HARTING 09350045402
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350045402
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsband, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsband, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP Power L cover device IP65
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 004 5402
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PP Power L device cover IP65
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsband, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsband, Schutzart: IP65, IP67
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink