Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
Stückliste
HARTING 09352610421
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352610421
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 261 0421
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.500 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.820 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.130 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.820 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.130 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink