Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Stückliste
HARTING 09350020431
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350020431
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 002 0431
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
67
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink