Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull Power L Aida Kupplung
Stückliste
HARTING 6104201108501
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
6104201108501
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federkraftklemme, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Ni, steckseitig, PushPull
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federkraftklemme, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Ni, steckseitig, PushPull, Werkstoff: Metall, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull Power L Aida Kupplung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 04 201 1085 01
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
11
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn über Ni, anschlussseitig, Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-126
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PushPull Power L Aida Kupplung
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid (PA)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink