Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull Power L Metal housing
Stückliste
HARTING 09350140301
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350140301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull Power L Metal housing
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 014 0301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PushPull Power L Metal housing
AAP798
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-126
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein