Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull RJ45 90° WDF
Stückliste
HARTING 09352260331
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352260331
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull RJ45 90° WDF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 226 0331
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.75 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PushPull RJ45 90° WDF
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink