피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09352420333
HARTING
Interface connectors
PushPull Device connectivity
Device side
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/27/263/5165.prj},{NB=09352420333},{MANUID=09352420333},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=2},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/9b/6d/09352420333.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Han PushPull SCRJ WDF coupling},{SUPPLIERALTNO=09 35 242 0333},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=77},{AAB373=Push pull},{AAC108=IP65, IP67},{AAO742=Han® PushPull (V14)},{AAP798=IEC 61076-3-117},{AAU734=Han PushPull SCRJ WDF coupling},{BAC140=V0},{BAC461=Plastic},{BAD449=Yes},{COO=DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han PushPull SCRJ WDF coupling
Bill of material
HARTING 09352420333
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09352420333
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han PushPull SCRJ WDF coupling
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 35 242 0333
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
77
AAB373
Type of interlock
Push pull
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
Han® PushPull (V14)
AAP798
Application standards
IEC 61076-3-117
AAT080
Pole number
2
AAU734
Manufacturer product description
Han PushPull SCRJ WDF coupling
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
BAD449
Locking present
Yes
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink