Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Cat5 WDF 8p gewinkelt Kunst.
Stückliste
HARTING 09452251108
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452251108
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Polycarbonat (PC), Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Polycarbonat (PC), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Cat5 WDF 8p gewinkelt Kunst.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 225 1108
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
112
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p angled plastic
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink