피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09451251720
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/311/5714.prj},{NB=09451251720},{MANUID=09451251720},{AAB789=0.220},{AAB940=0.080},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{BAC676=0.220},{BAC739=0.080},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/ab/87/6a09451251720.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, 4x 48 V, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC)},{DESCLONG=Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, 4x 48 V, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC)},{MANUTYPEDESC=Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.},{SUPPLIERALTNO=09 45 125 1720},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=80},{AAO742=RJ45},{AAS458=Throughput connection}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Bill of material
HARTING 09451251720
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451251720
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, 4x 48 V, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC)
DESCLONG
Long Description
Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, 4x 48 V, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 125 1720
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
80
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.220
mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080
mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
RJ45
AAS458
Conductor connection method
Throughput connection
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Polycarbonate (PC)
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.220
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.080
mm^2
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink