Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p met.
Stückliste
HARTING 20821040001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20821040001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p met.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 104 0001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink