Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flex Hybrid M str 4+16 THR PL1 200pc
Stückliste
HARTING 15724162701000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
15724162701000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌21,5 A, Kontakte: 20, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌21,5 A, Kontakte: 20, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-flex Hybrid M str 4+16 THR PL1 200pc
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
15 72 416 2701 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Zinn, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
21.500 A
AAT080
Polzahl
20
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌21,5 A, Kontakte: 20, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-flex Hybrid M str 4+16 THR PL1 200pc
AAZ327
Rastermaß 1
1.270 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink