Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flexicon 3,81 MTH-2 BK SL
Stückliste
HARTING 14120215006000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
14120215006000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Grundleiste, horizontal, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 2, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Grundleiste, horizontal, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 2, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen., Leiterplattenbefestigung: mit Gewindeflansch, Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA), schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-flexicon 3,81 MTH-2 BK SL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
14 12 021 5006 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
210
AAC194
Verpackungsart
Großverpackung
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
11 A
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Grundleiste, horizontal, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 2, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-flexicon 3,81 MTH-2 BK SL
AAZ328
Rastermaß 2
3.810 mm
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
110 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC818
Befestigungsart
mit Gewindeflansch
BAH005
Bemessungsspannung
150 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
300
QUANTITYINT
Mengenstaffel
300
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
IT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink