Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port USB 2.0 A-A WDF schwarz 5,0m
Stückliste
HARTING 09454521965
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521965
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 5 m, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 5 m, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port USB 2.0 A-A WDF schwarz 5,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1965
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port USB 2.0 A-A PFT black 5,0m
BAA018
Länge
0.005 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 2.0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink