Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port USB 2.0 B-B ;WDF 4,0m Kabel
Stückliste
HARTING 09454521916
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521916
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 4 m, Art der Verbindung: Typ B Buchse - Typ B Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 4 m, Art der Verbindung: Typ B Buchse - Typ B Steckverbinder
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port USB 2.0 B-B ;WDF 4,0m Kabel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1916
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 4,0m cable
BAA018
Länge
0.004 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 2.0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink