Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
HGT - Teleskopführungen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Vollauszug, Zubehör erhältlich (max. geschlossene Länge 2.000 mm)
Stückliste
HGT080-0500
INFO1
Long description
Die HGT ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug, die aus einem massiven, doppel-T-förmigen Zwischenelement und den beiden dazugehörigen Läufern besteht. Diese Schiene wurde entwickelt, um extrem schwere Lasten mit minimaler Durchbiegung und hoher Systemsteifigkeit zu bewältigen.
GUI
Typ
HGT
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
mm
B
mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
NN
Bohrungsanzahl
8
WEIGHT
Gewicht
kg