Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT NATURAL BEIGE
Stückliste
HARTING 27211218000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
27211218000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Hochtemperaturformstoff, beige, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Hochtemperaturformstoff, beige, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT NATURAL BEIGE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
27 21 121 8000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-55 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT NATURAL BEIGE
AAO742
Marke
har-link®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
250
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Hochtemperaturformstoff, beige, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Hochtemperaturformstoff, beige, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink