Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 EI-PFT Metall Anbaugeh. m. Clip
Stückliste
HARTING 09455950031
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455950031
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 EI-PFT Metall Anbaugeh. m. Clip
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 595 0031
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein