Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 EI-WDF Anbgeh. o. Clip
Stückliste
HARTING 09455450030
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455450030
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 EI-WDF Anbgeh. o. Clip
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 0030
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 EI-PFT housing w/o. clip
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink