Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Power Crimpkont. Buchse 1,0mm²
Stückliste
HARTING 09465000408
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09465000408
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Power Crimpkont. Buchse 1,0mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 46 500 0408
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1 mm^2
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 Power crimp cont. female 1,0mm², HARTING PushPull (V4)
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18, HPP V4 Power crimp cont. female 1,0mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink