Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Power Einsatz Crimp 48V/12A 4p
Stückliste
HARTING 09465004401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09465004401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² flexibel
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² flexibel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Power Einsatz Crimp 48V/12A 4p
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 46 500 4401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.75 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 Power insert crimp 48V/12A 4p
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² flexibel
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² flexibel
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.75 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink