Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Power Löteinsatz 250V/16A 3p 90°
Stückliste
HARTING 09465003400
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09465003400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Power Löteinsatz 250V/16A 3p 90°
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 46 500 3400
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
73
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 2
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink