Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 / V14 Signal WDF Einsatz 10-polig
Stückliste
HARTING 09455459010
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455459010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Edelmetall über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 / V14 Signal WDF Einsatz 10-polig
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 9010
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
25
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.82 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.13 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Edelmetall über Ni, anschlussseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Einsätze, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.82 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.13 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink