Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Opis
HVC - Steel telescopic rail, full extension, optionals available (max load 3300 N, max closed length 2000 mm)
Lista materiałowa
HVC050-300
INFO1
Long description
The HVC is fully extending telescopic rail consisting of three elements in different designs and sizes.
GUI
Typ
HVC
DIM
Rozmiar
INFO
Katalog
Katalog
L
Długość
mm
H
Skok
300 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
50 % Ns
NN
L.ba otworów
4
WEIGHT
Waga
kg