Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
HVC - Teleskopführung aus Stahl, Vollauszug, Zubehör erhältlich (max. Belastung 3.300 N, max. geschlossene Länge 2.000 mm)
Stückliste
HVC050-300
INFO1
Long description
Die HVC ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug bestehend aus drei Elementen in unterschiedlichen Ausführungen und Größen.
GUI
Typ
HVC
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
300 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
50 % Ns
NN
Bohrungsanzahl
4
WEIGHT
Gewicht
kg