Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
HyaDuo 2 D FL 2/1002 B
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
HyaDuo 2 D FL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/hya_duo_dfl/hya_duo_dfl_asmtab.prj},{NB=HyaDuo 2 D FL 2/1002 B_10B},{IDNR=10.1},{CNNSTDDN1DEF=27.000},{NMNLPRPN1DEF=16.000},{SIZEDN1DEF=7.100},{MTRPOLE=2},{CONNTYPDEF=0.000},{B1=893},{B2=372.000},{B3=521.000},{B=1074},{H1=145},{EEDIS=252},{CBDIS=85},{GASKET=0},{RING=0},{BOAXTH=0.000},{PMPSZE=10B},{CNNSTDDN1=EN 10226-1},{CNNSTDDN2=EN 10226-1},{SIZEDN1=R 2\"},{SIZEDN2=R 2\"},{MTRPRTCN=IP55},{RTDFRQ=50Hz},{BSPLT=UG1041540-2},{SPRTFRAME=UG1087995},{CABINET=UG2081780},{COUPLING=UG1051083},{BALLVALV=UG1264451},{DEASOCKET=UG104224904},{SA=2},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{CMPSIZE=210.2},{RSA=1},{MTRSIZE=81},{MTRMFG=13.000},{EFFCLS=1.3},{RTDPWR=0.75},{MTRSTL=100},{MTRSTLFL=0},{COBUILDERID= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
HyaDuo 2 D FL - Fire fighting booster system
Bill of material
HyaDuo 2 D FL 2/1002 B
PMPSZE
Pump size
10B
10B
SA
Number of stages
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
CMPSIZE
Component size
2/1002 B
2/1002 B
CNNSTDDN1
Flange design inlet
EN 10226-1
EN 10226-1
CNNSTDDN2
Flange design outlet
EN 10226-1
EN 10226-1
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
R 2"
R 2"
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
R 2"
R 2"
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
MTRPOLE
No. of motor poles
2
MTRSIZE
Motor size
80M
80M
MTRMFG
Motor manufacturer
DMW
DMW
EFFCLS
Efficiency class
IE3
IE3
RTDPWR
Rated power
0.75 kW
0.75 kW