카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
I17003
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/i17003.prj},{NB=I17003},{BN=I17003},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/db/96/pc_i12004af_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/db/96/pc_i12004af_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=I17003: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bün},{DESCLONG=Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 5 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SIT-3070-BPKG/A-PLATE},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
I17003 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
I17003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I17003: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 5 Hz
BN
Bestellnummer
I17003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET