Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
I27001 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
I27001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I27001: Détecteur inductif; Ø 164 / L = 63 mm; Portée 30...120 mm non encastrabl
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 164 / L = 63 mm; Portée 30...120 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...70 °C; Fréquence de commutation 3 Hz
BN
Bestellnummer
I27001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIY-3120-BPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1