Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
I35001 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
I35001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I35001: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; S
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
I35001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET