Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
I35001 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
I35001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I35001: Détecteur inductif; 40 x 8 x 8 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 8 x 8 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 2 m PVC-Câble; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
I35001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique