카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
I7R209
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_170
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_170/i7r209.prj},{NB=I7R209},{BN=I7R209},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a2/90/pc_i7r211xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a2/90/pc_i7r211xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=I7R209: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M1},{DESCLONG=Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=I7R3020-FPKG/US-100-IPF},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/I7R209}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
I7R209 - Ring- und Schlauchsensoren
Bill of material
I7R209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I7R209: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M1
DESCLONG
Langbeschreibung
Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
I7R209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7R3020-FPKG/US-100-IPF
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1