Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
I7R211 - Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube
Nomenclature
I7R211
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I7R211: Détecteur annulaire; 60 x 35 x 20 mm; normalement ouvert / fermé; (séle
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur annulaire; 60 x 35 x 20 mm; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C
BN
Bestellnummer
I7R211
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7R3020-FPKG/DY/US-100-IPF
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1