Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
I85002 - Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube
Nomenclature
I85002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I85002: Détecteur de petites pièces dans un tube; 70 x 20 x 12 mm; Portée < 14 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de petites pièces dans un tube; 70 x 20 x 12 mm; Portée < 14 mm; normalement ouvert; DC; PNP; 0,09 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C
BN
Bestellnummer
I85002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1