Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
I85003 - Ring- und Schlauchsensoren
Bill of material
I85003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I85003: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Schaltabstand < 14 mm; Schließer; DC; N
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Schaltabstand < 14 mm; Schließer; DC; NPN; 0,09 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
I85003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1