Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
I85009 - Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube
Nomenclature
I85009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I85009: Détecteur de petites pièces dans un tube; 70 x 20 x 12 mm; Portée < 14 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de petites pièces dans un tube; 70 x 20 x 12 mm; Portée < 14 mm; normalement ouvert; DC; PNP; 0,09 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C
BN
Bestellnummer
I85009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique