Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
I85009 - Ring- und Schlauchsensoren
Bill of material
I85009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I85009: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Schaltabstand < 14 mm; Schließer; DC; P
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Schaltabstand < 14 mm; Schließer; DC; PNP; 0,09 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
I85009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1