Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
I95045 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
I95045
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I95045: Induktiver Sensor; M50 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 20 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M50 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 5 m Silikon-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...180 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
I95045
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1