Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
I95045 - Alle induktiven Sensoren
Stückliste
I95045
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I95045: Induktiver Sensor; M50 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 20 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M50 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 5 m Silikon-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...180 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
I95045
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET