Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
I95045 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
I95045
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I95045: Détecteur inductif; M50 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 20 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M50 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 20 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 5 m silicone-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante 0...180 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
I95045
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1