카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IA0066
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/ia0066.prj},{NB=IA0066},{BN=IA0066},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/54/pc_ia0004ah_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d1/54/pc_ia0004ah_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IA0066: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig ei},{DESCLONG=Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70 Hz DC},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IA-2010-ABOA/RT},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IA0066 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IA0066
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IA0066: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70 Hz DC
BN
Bestellnummer
IA0066
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IA-2010-ABOA/RT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1