Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IA5050 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IA5050
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IA5050: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IA5050
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET