Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IA5122 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IA5122
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IA5122: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IA5122
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IAE2010-FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1